BIR0007

tillgänglighet

S-BIR SSI

Typkod:

BIR 01-0300-K15SL0-000S15

Laddar...
Anslutning
Kontakter, M12x1, 8-polig
Höljematerial
Aluminium and PBT-GF30, eloxerad
Mätlängd
300 mm
Gränssnitt
SSI V1.1
IO-Link
linjärt stigande/fallande
Utgångskarakteristik
linjärt stigande/fallande
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67, med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Mekaniska tillbehör

Länkstänger för profilutföranden

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630