BIR0006

tillgänglighet

S-BIR ALE

Typkod:

BIR 01-0300-K15ALE-000S92

Laddar...
Anslutning
Kontakter, M12x1, 5-polig
Höljematerial
Aluminium and PBT-GF30, eloxerad
Mätlängd
300 mm
Gränssnitt
Analog, ström V1.1
IO-Link
Analog, ström 4–20 mA
linjärt stigande/fallande
Utgångskarakteristik
linjärt stigande/fallande
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67, med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Anslutningskablar

Mekaniska tillbehör

Länkstänger för profilutföranden

Kablar med öppen ände

Lägesgivare för profilutförande

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630