BFD0003

tillgänglighet

S-BFD

Typkod:

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000

Laddar...
Användning
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Mätområde
0–80 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Repeternoggrannhet
± 50 µm
Tryckhållfasthet max.
350 bar
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Anslutning
Kabel, 2.0 m, TPU
Omgivningstemperatur
0...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630