BES05Z2

S-BES SP

Typkod:

BES 516-300-S358/1.250"-S4

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Konstruktion
Ø 12,7 mm
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
PNP/NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
30 Hz
Höljematerial
Zink
Aluminium
Aktiv yta, material
Duroplast
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
206 bar
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Adapter
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630