BES05KT

S-BES M MF

Typkod:

BES M12MI-PSC40A-S04G-W08

Laddar...
Mått
Ø 12 x 65 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Mässing, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Extra egenskaper
Faktor 1
större temperaturområde
Hölje beständigt mot svetsstänk
svetstålig (magnetfält 100 kA/m)
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Klämhållare med fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630