BES048Y

S-BES R MF

Typkod:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Laddar...
Mått
32 x 20 x 8 mm
Konstruktion
32x20x8
Montering
flush
Räckvidd
7 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
150 Hz
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, med delvis beläggning
Aktiv yta, material
med keramisk beläggning
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,20 m, TPU
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Extra egenskaper
Hölje beständigt mot svetsstänk
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630