BES03ZA
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES G06K40-PSC20B-FP02
- Mått
- Ø 6,5 x 6 mm
- Konstruktion
- D6,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1500 Hz
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65