BES0300

tillgänglighet

S-BES Q40 EX

Typkod:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Laddar...
Mått
40 x 40 x 66 mm
Konstruktion
40x40
Montering
ej försänkt
Räckvidd
35 mm
Gränssnitt
NAMUR
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
PPE PPS
Aktiv yta, material
PPE
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
Driftsspänning Ub
7,7–9 VDC
Omgivningstemperatur
-20...70 °C
Ex-kategori
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Universalhållare

Signalförstärkare
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630