Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BES02ML

Induktiva enskilda gränslägesbrytare

Typkod:

BES 517-108-RK

Loading...

Produktbeskrivning

Induktiva lägesbrytare kombinerar fördelarna med induktiv givarteknik och våra mekaniska höljmodeller.
De utmärker sig genom sin kompakta design och sitt höga avkänningsavstånd. Det möjliggör en beröringsfri, och därmed slitagefri, drift.
Brytarelementen är normalt försedda med lysdioder.
Brytarfunktionen kan därmed läsas av på höljet.

Mått
60 x 11,8 x 63,2 mm
Höljematerial
PA 12
Räckvidd
2 mm
Avkänningsfrekvens
1. Kopplingspunkt: 1500 Hz
Montering
infälld montering möjlig
Typ av anslutning
1. Kopplingspunkt: Skruvklämma
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Produktdokumentation
  • Försäkran om överensstämmelse

  • Konfigurations-/ inbyggnads-/ monteringsanvisning

Tekniska ritningar
  • Produktvy

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01