BES022Z

S-BES Q26 S

Typkod:

BES 517-3036-I02-C-S4

Laddar...
Mått
26 x 26 x 68,5 mm
Konstruktion
26x26
Montering
flush
Räckvidd
10 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Höljematerial
PA 12
Aktiv yta, material
PA 12
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630