BES021H

tillgänglighet

S-BES Q40 MF

Typkod:

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

Laddar...
Mått
40 x 40 x 62 mm
Konstruktion
40x40
Montering
ej försänkt
Räckvidd
35 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
250 Hz
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Extra egenskaper
Faktor 1
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630