BES0217

tillgänglighet

S-BES Q40 S

Typkod:

BES Q40KFU-PAC20B-S04G

Laddar...
Mått
40 x 40 x 62 mm
Konstruktion
40x40
Montering
flush
Räckvidd
20 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
50 Hz
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
Skyddskåpor/ skyddshöljen
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630