BES0180

tillgänglighet

S-BES Q M

Typkod:

BES 516-300-S166-S49

Laddar...
Mått
59 x 8 x 8 mm
Konstruktion
8x8
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
5000 Hz
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630