BES00M5

tillgänglighet

S-BES G S

Typkod:

BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3

Laddar...
Mått
Ø 3 x 27 mm
Konstruktion
D3,0
Montering
flush
Räckvidd
1 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3500 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
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
Klämhållare utan fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630