BCS009J

tillgänglighet

S-BCS M12 L

Typkod:

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E

Laddar...
Mått
Ø 12 x 63 mm
Modellserie
M12
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PTFE
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
25 Hz
Sensitivitet
Avkänningsavstånd justerbart
Höljematerial
PTFE
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-30...60 °C
Driftsspänning Ub
12–35 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP65
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630