BCC0LUF
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M415-0000-2L-003-PX04A5-020
- Anslutning
- M12x1-hane, rak, 5-polig, L-kodad
- Kabel
- PUR svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -30...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 16.0 A
- Kapslingsklass
- IP65, IP67, IP69K