BCC0JFY
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-030
- Anslutning
- M12x1-hane, vinklad, 4-polig, D-kodad
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC
- Märkström (40 °C)
- 1.5 A