Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC02W2

Anslutningskablar

Typkod:

BCC M313-M323-30-300-VX8334-006

Loading...

Produktbeskrivning

Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. Välj rätt kabel för din applikation och anläggning. Hos oss hittar du flera olika kabeltyper och kontaktdon.

Kabel
PVC grå, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor
Anslutning 1
M8x1-Uttag, rak, 3-polig, A-kodad
Anslutning 2
M8x1-Hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
Antal ledare
3
Kabeltemperatur, fast dragning
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
5...105 °C
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE, cULus, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • CAD-modell

  • Bortskaffande

  • Försäkran om överensstämmelse

  • Produktvy

Installationshjälp/ verktyg

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18