BAM00U2

tillgänglighet

Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling

Typkod:

BOS 5-BL-7

Laddar...
Funktionsprincip
Bländare BOS
Utförande
Hålbländare
Användning
för optoelektroniska givare BOS 5K
Mått
8,2 x 32,1 x 6,1 mm
Aktiv yta
Ø 0,5 mm
Fastsättning
Fasthakning
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ECLASS 8.1
27-27-92-04
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-02
eCl@ss 9.1
27-27-36-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630