BAE0120

Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden

Typkod:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Modellserie
SA-OH
Mått
12 x 40.1 x 80.5 mm
Gränssnitt
Analog, ström 4–20 mA
Indikering
OLED-display
Driftspänning – LED grön
Signal - LED gul
Larmfunktion - LED röd
Sync - LED orange
Inställningsmöjlighet
Auto-synk
Kontrast för OLED-indikering
Fabriksinställning (reset)
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Synkronisering på/av
Läsriktning för OLED-indikering
Förstärkning
Inställningsanordning
Jog switch
Knapp
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PC
PA 12
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
cULus
UKCA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Optiska givarhuvud

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630