Tillförlitligt känna igen objekt
Enkla spårningslösningar kan realiseras utan större ansträngning: Även enkla förfrågningar om kopplings- och mätsensorer är lämpliga här. Eftersom var och en av dessa sensorer är ansluten till styrenheten, flödar alla data automatiskt till den för vidare bearbetning. För maximal flexibilitet finns Balluffs givare i en mängd olika storlekar och utföranden.
De speciella egenskaperna
- Kan integreras i trånga monteringar: särskilt liten, utrymmesbesparande design
- Inga externa förstärkare behövs: helt integrerad elektronik
- De minsta induktiva givarna på marknaden (diameter 3 mm, 4 mm och 5 mm, huslängd 6 mm)
- Slitagefri, eftersom kontaktlös