IO-Link-kabel
Tillgänglig i:
4 Versioner
Standard sensorkablar och busskablar
Flexibel och tillförlitlig - för oss är det de viktigaste egenskaperna hos bra anslutningsteknik. Hos Balluff får du allt från en och samma källa: givare, system och nätverksteknik samt lämpliga kontaktdon och anslutningskablar för olika krav och optimal användning i din bransch. Med vår mångsidiga, flexibla och tillförlitliga anslutningsteknik hjälper vi dig med snabb integration och säkerställer snabb och enkel driftsättning av dina maskiner och anläggningar.
Har du inte hittat rätt produkt än? Besök vårt produktområde för anslutningsteknik:
Tillgänglighet
4 Versioner
Beställningskod | Anslutning 1 | Anslutning 2 | Kabel | Anslutning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad | PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad | PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
M8x1-Hona, vinklad, 4-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad | PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
M8x1-Hona, vinklad, 3-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad | PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.