Terminering och anslutning av kablar
Tillgänglig i:
9 Versioner
Standarden för säker dataöverföring
Med våra robusta anslutningskablar överförs signaler, data och kraft alltid tillförlitligt och säkert. I vårt stora sortiment hittar du garanterat rätt anslutning för din industriella tillämpning.
Har du inte hittat rätt produkt än? Besök vårt produktområde för anslutningsteknik:
Tillgänglighet
9 Versioner
Beställningskod | Kabel | Anslutning | Anslutning 1 | Anslutning 2 | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad | |||
BCC030LBCC M415-0000-1A-001-PX0334-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad | |||
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad | |||
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad | |||
BCC0322BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hane, vinklad, 4-polig, A-kodad | |||
BCC031PBCC M414-0000-2A-003-PX0434-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hane, rak, 4-polig, A-kodad | |||
BCC02ZCBCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hane, rak, 3-polig, A-kodad | |||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hane, vinklad, 3-polig, A-kodad | |||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | M12x1-hane, vinklad, 3-polig, A-kodad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.