Bärbara kodläsare

Optisk identifiering

Tillgänglig i:

0 Versioner

Balluff handhållna kodläsare läser snabbt och tillförlitligt alla vanliga 1D-, 2D- och staplade streckkoder från dokument och direktmärkta etiketter. De handhållna kodläsarna används i många tillämpningar: bland annat vid kontroll av påfyllningsprocesser (kanbansystem), produktionskontroll, identifiering av optiska verktyg, spårning av komponenter, kvalitetskontroll och inventering (kontroll av kanbansystem).

Mobilt arbete

De trådlösa versionerna med Bluetooth ger användaren maximal rörelsefrihet. Eftersom säker dataöverföring är möjlig i en miljö på upp till 100 meter runt basstationen.

Specialfunktioner

  • Pålitlig läsbekräftelse via akustisk signal samt via två gröna lysdioder och projektion av en grön LED-punkt på den lästa koden.
  • Intuitivt målsökningssystem tack vare den tydligt synliga lasermärkningsramen.
  • trötthetsfritt arbete tack vare låg vikt och ergonomisk form

0 Versioner

Beställningskod Beställningskod Höljematerial
Åtgärder

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630