1-axliga och 2-axliga lutningsgivare

Lutningsgivare

Tillgänglig i:

3 Serie

Inklinationssensorer med en eller två mätaxlar kan mäta avvikelser från en horisontell eller vertikal axel på upp till 360°. Här har du tillgång till olika mätprinciper: i den 1-axliga versionen både vätskebaserade lutningssensorer och MEMS-baserade (Micro Electro Mechanical Systems). Den senare är också mätprincipen för lutningsgivarna med två axlar. MEMS-principen har kompakta chip med mikroelektromekaniska strukturer som rör sig med lutningen i enlighet med jordens gravitation. På så sätt övervakar de tillförlitligt rotationsrörelser och möjliggör kontinuerlig spårning. Detta gör dessa sensorer perfekt lämpade för optimerad processtyrning.

De speciella egenskaperna

Vätskebaserad

  • Modbus- och 4...20 mA-gränssnitt tillgängliga
  • Hög upprepningsnoggrannhet och precision
  • Extremt låg temperaturdrift
  • Robust och kompakt metallhölje
  • Enkel installation - fyra monteringshål på höljet

MEMS-baserad

  • UL- och CE-godkännande
  • Gränssnitt: 4...20 mA, 0...10 V
  • Stort urval av olika mätområden
  • Flexibel montering tack vare centreringsfunktion (kalibrering)
  • Två varianter för olika krav

3 Serie

Serie Mätaxlar Mätområde Gränssnitt Höljets material primärt
Åtgärder

BSI Q41

Kvadratisk kompaktversion med en eller två mätaxlar
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, spänning, Analog, ström Plast

BSI R65

Kubisk version med en eller två mätaxlar
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, spänning, Analog, ström Plast

BSI R11

Mycket exakt kubisk version med en vätskebaserad mätaxel
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analog, ström Aluminium

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630