- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Ljusströmbrytare
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
17 Serie
Vårt breda sortiment av diffusa sensorer ger dig ekonomiska lösningar när du vill detektera kontrastskillnader på ett tillförlitligt sätt. Dessa diffusa sensorer känner av objekt beroende på deras yta, färg och material. Avläsningsområdet beror på den reflekterande objektytans storlek, form, färg och beskaffenhet.
Sändare och mottagare är placerade i ett och samma hölje, vilket gör diffusavkännarna enkla att installera och rikta in tack vare den mycket synliga ljuskäglan.
Du väljer rätt typ av ljus beroende på applikation. Beroende på typ erbjuder våra diffusa sensorer dig mycket synligt rött ljus, osynligt infrarött ljus eller mycket exakt laserljus som är idealiskt för detektering av små delar.
Vi rekommenderar diffusa sensorer med bakgrundsdämpning för färg- och ytoberoende detektering. De arbetar med rött ljus eller rött laserljus, vilket är idealiskt för detektering av små delar. Deras avkänningsbeteende är nästan konstant även vid olika grader av reflektion.
De speciella egenskaperna
- Idealisk för detektering av kontrastskillnader - beroende på yta, färg och material
- för diffusa sensorer med bakgrundsdämpning: tillförlitlig objektdetektering med olika räckvidder, praktiskt taget oberoende av yta, färg och material
- Kostnadseffektiv och enkel att montera och rikta in tack vare mycket synlig ljusstråle
- kortare räckvidder jämfört med reflex- och genomlysningssensorer
- Installation av endast en elektrisk enhet
- Ljusskannrar med blått ljus för perfekt detektering av objekt som är svåra att känna igen
17 Serie
Serie | Konstruktion | Räckvidd max. | Kopplingsfunktion | Gränssnitt | Ljustyp | Anslutningssätt | Anslutning, konstruktion | Material för kabelhölje | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M DKubiska diffusa sensorer med olika ljustyper |
Rätblocksformig | 2000 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/mottakt, NPN, PNP | Infrarött, Rödljus | Kontakter | M12x1 | ||
BOS 23K DKubiska diffusa sensorer med olika ljustyper för washdown |
Rätblocksformig | 5000 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/automatisk avkänning, PNP/NPN, NPN, PNP | Rödljus | Kontakter | M12x1 | ||
BOS 26K DKubiska diffusa sensorer med olika ljustyper upp till 25 m räckvidd |
Rätblocksformig | 600 mm | Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Infrarött, Rödljus | Kontakter | M12x1 | ||
BOS 50K DCubic diffusionssensorer för olika typer av ljus upp till 60 m räckvidd |
Rätblocksformig | 3500 mm | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | PNP | Rödljus | Kontakter | M12x1 | ||
BOS 5K DBillig och liten instegsversion av våra kubiska diffusionssensorer |
Rätblocksformig | 300 mm | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kontakter | M8x1 | PVC | |
BOS 64K DKubiska ljuskällor med olika ljustyper och reläer |
Rätblocksformig | 2000 mm | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | Relä | Infrarött | Skruvklämmor | |||
BOS 6K DKubiska diffusa sensorer med olika typer av ljus upp till 18 m räckvidd |
Rätblocksformig | 1500 mm | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Rödljus, Blått ljus | Kabel, Kontakter | M8x1 | PVC | |
BOS Q08M DKvadratiska diffusa sensorer med olika ljustyper |
Rätblocksformig | 60 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | M8x1 | PUR | |
BOS R01E DVertikala diffusa givare med olika ljustyper för nedspolning |
Rätblocksformig | 100 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt | M8x1 | PUR | |
BOS R020K DHögpresterande diffusa sensorer med olika ljustyper upp till 3 m räckvidd |
Rätblocksformig | 150 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt | M8x1 | PVC | |
BOS R254 DHögpresterande diffusa sensorer med olika ljustyper för diskning |
Rätblocksformig | 1000 mm | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, ström | Rödljus | Kontakter | M12x1 | ||
BOS R81K DVertikala diffusa sensorer med olika ljustyper för hålmontering |
Rätblocksformig | 300 mm | Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kontakter | M12x1 | PVC | |
BOS R090K DHögpresterande diffusa sensorer med olika ljustyper upp till 20 m räckvidd |
Rätblocksformig | 1000 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Infrarött, Rödljus | Kabel, Kontakter | M8x1 | PVC | |
BOS 30M DCylindrisk diffus sensor med M30 diameter |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | NPN, PNP | Infrarött | Kontakter | M12x1 | ||
BOS M12 DCylindriska diffusionssensorer med M12-gänga och olika ljustyper |
Ø 12 mm | 400 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | NPN, PNP | Infrarött, Rödljus | Kabel, Kontakter | M12x1 | PVC | |
BOS M18 DCylindriska diffusa sensorer med M18-gänga och olika ljustyper |
Ø 18 mm | 800 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infrarött, Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | M12x1, Molex Mini-Fit 4,2 | PVC | |
BOS M8 DCylindriska diffusa sensorer med M8-gänga och olika typer av ljus |
Ø 8 mm | 60 mm | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | M8x1 | PUR |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.