Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer

Typkod:

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Gränssnitt
Analog, ström
Mätlängd
25–7620 mm
Repeternoggrannhet
± 5 µm
Linjäritetsavvikelse
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...60 °C
Mekanisk utformning
Infästning 3/4 tums gänga
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex-kategori
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Lägesgivare för stavform

Installationshjälp/ verktyg

Nätaggregat för DIN-skena

Displayer

Kablar med öppen ände

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630