Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL7 -Z-NEX- Series - Digital
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Digital impuls
- Mätlängd
- 25–5500 mm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 5 µm
- Linjäritetsavvikelse
- ± 50 µm
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...60 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 3/4 tums gänga
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kapslingsklass
- l = S: IP67 med kontakt l = KA: IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex-kategori
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör