GigE Vision-kameror
Typkod:
BVS CA-GX0 - Standard PoE
Tidigare beteckning Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-X
Förfrågan om kontakt
- Utförande
- GigE Vision industrial camera
- Gränssnitt
- Gigabit Ethernet, POE
- Digitala ingångar
- 2x PNP galvaniskt delad
- Digitala utgångar
- 2x PNP galvaniskt delad
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Bildformat
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning
- Mått
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Driftsspänning Ub
- 10...28 VDC PoE
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Kapslingsklass
- IP40
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande