- Special characteristics
- Washdown
- Spårform
- T-spår
- Mått
- 5 x 5,4 x 27 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Anslutning
- M12x1-hane, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- TPE-V, 0.3 m
- Höljematerial
- PP
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 10000 Hz
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...100 °C
- Kapslingsklass
-
IP67
IP68
IP69K - Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04