04.07.2023
Miniatyriserade gaffelformade ljusbarriärer
Flexibel i det minsta utrymmet
Balluff BGL fotoceller med gaffelformade sensorer står för exakt objektsdetektering. Vår omfattande portfölj erbjuder tillförlitliga lösningar även för svåra och speciella tillämpningar. Nu utökar vi vårt sortiment med särskilt kompakta och flexibla sensorer för platskritiska automationstillämpningar.
Enkelt och tillförlitligt
De nya BGL MiniSlot gaffelfotocellerna från Balluff kan användas mycket flexibelt tack vare sina olika installationsformer och anslutningsalternativ. Givarna är helt inkapslade, vilket gör dem motståndskraftiga mot vibrationer, stötar och andra miljöpåverkan - precis som deras skyddsklass IP64. De ljusa lysdioderna visar också driftsstatusen och gör att du kan ställa tillförlitliga diagnoser.
Flexibilitet omdefinierad
Tack vare sin särskilt kompakta storlek kräver de nya BGL:erna betydligt mindre installationsutrymme än konventionella gaffelfotoceller. Dessutom finns det sex olika utföranden och ett stort antal anslutningsalternativ som gör sensorerna ännu mer flexibla att använda - för en mängd olika tillämpningar och användningsområden.
De speciella egenskaperna
- Sex olika utföranden för flexibel användning
- Kostnadseffektiv, robust lösning för platskritiska tillämpningar.
- Exakt detektering och hög repeterbarhet.
- Statusdisplay med ljusstark lysande lysdiod.
- enhetlig gaffelbredd: 5 mm
- Enkel anslutning med 4-polig M8-standardkontakt, plattkontakt eller kabel.
- Växelfrekvens upp till 3 kHz för snabba processer.
Exempel på tillämpningar
Med trenden mot miniatyrisering och integrering av enheter är våra BGL-miniatyrfotoceller med gaffelformade sensorer det rätta valet. De används ofta i industrier som batteriproduktion, 3C och halvledare.
Vid batteriproduktion används de gaffelformade fotocellerna till exempel för exakt positionering av robotar och transportsystem för att placera anod- och katodplattorna snabbt och korrekt ovanpå varandra.
Våra MiniSlot fotoceller med gaffelformade sensorer är också mångsidiga för andra positioneringsuppgifter, t.ex. för diabilder eller transportsystem.
Andra typiska användningsområden för MiniSlot fotoceller med gaffelformade sensorer är följande
Detektering av närvaron och frånvaron av platta föremål (t.ex. pappersremsor, kammar, etc.).
Slutläge och positionsdetektering i linjära transport- och positioneringssystem.
Detektering av rotationsriktning och detektering av varvtal (för roterande föremål).
Relaterade ämnen
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space