21.02.2024
BOS 6K sensorfamilj i en ny generation
Med Time of Flight- och blåljusteknik
Den optoelektroniska sensorfamiljen BOS 6K består av kubiska midisensorer som täcker alla relevanta detekteringsprinciper och använder olika ljuskällor. Den senaste generationen imponerar med beprövade, men också helt nya funktionsprinciper och tekniker som lämpar sig för ännu fler tillämpningar inom industri och produktion.
Gemensamt för alla sensorer i familjen är deras höljesform, deras driftkoncept och kommunikationsstandarden IO-Link. Denna enhetlighet förenklar parametreringen och integreringen av givarna avsevärt och förbättrar deras användbarhet. I kombination med den intelligenta PNP/NPN-utgången minskar detta också antalet varianter som krävs.
Exakt, snabb och lång räckvidd: BOS 6K-sensorer med time-of-flight-teknik
Förutom standardvarianterna rött ljus och laser erbjuder Balluff nu även givare för (långdistans-) avståndsmätning. Dessa sensorer är utrustade med Time-of-Flight-teknik (TOF) och kan trots sitt lilla hölje detektera objekt säkert och tillförlitligt även på långa avstånd.
De nya BOS 6K-sensorerna med TOF är en särskilt exakt, snabb och mångsidig lösning för avståndsmätning. De använder ljuspulser och mäter den tid de behöver för att ta sig till objektet och tillbaka. Detta är särskilt fördelaktigt för bakgrundsundertryckning, eftersom en bakgrund nära objektet kan särskiljas från objektet på ett tillförlitligt sätt och avståndet kan mätas exakt.
Multitalang med Time-of-Flight-metoden
Time-of-flight-metoden fungerar även absolut tillförlitligt på större avstånd, vilket innebär att sensorerna kan användas på avstånd upp till 1,5 meter - trots sin lilla design. Detta öppnar helt nya möjligheter vid utformningen av automationssystem och gör givarna mycket flexibla att använda. En betydligt mindre konstruktion uppnår motsvarande prestanda som tidigare uppnåtts med betydligt större sensorer.
En annan stor fördel med TOF-sensorer är deras mångsidighet: de kan användas i olika miljöer eftersom de fungerar i stort sett oberoende av objektets yta och färg. De detekterar både ljusa och mörka ytor på ett tillförlitligt sätt.
När rödljussensorer når sina gränser: BOS 6K-sensorer med blåljusteknik
En höjdpunkt i den nya generationen är sensorer med blåljusteknik för bakgrundsdämpning - perfekt för tillförlitlig detektering av även transparenta objekt och liknande ömtåliga delar.
Användningen av sensorer med blått ljus rekommenderas särskilt i applikationer där sensorer med rött ljus når sina (fysiska) gränser.
Enkelt även med objekt som är svåra att känna igen
Eftersom blått ljus har en kortare våglängd än andra färger av synligt ljus, sprids det mindre och ljusstrålen fokuseras bättre. På grund av den lägre spridningen kan blåljussensorerna också upptäcka finare detaljer och därför arbeta ännu mer tillförlitligt än sina motsvarigheter med rött ljus, till exempel beroende på tillämpningen.
Dessutom tränger blått ljus in mindre djupt i material jämfört med andra ljusfärger. Detta minimerar störningar från andra föremål och ytor - och gör objektdetekteringen ännu mer exakt.
Blått ljus gör det lättare att känna igen vissa drag eller egenskaper hos objekt: Även svåra material eller ytstrukturer, t.ex. transparenta eller mörkt blanka föremål, detekteras mer tillförlitligt än vad som är möjligt med rött ljus.
"Våra robusta BOS 6K-sensorer är enkla att justera - även med IO-Link - och täcker ett brett spektrum av industriella applikationer med sina olika funktionsprinciper."
Stefan Hornung, produktchef - produktkluster fotoelektriska sensorer
Den nya generationen av BOS 6K-sensorfamiljen: innovativ, mångsidig, användarvänlig
De speciella egenskaperna
- Ny generation sensorer med standardiserad, utrymmesbesparande husdesign för alla varianter
- Standardiserat driftkoncept och enkel integration tack vare IO-Link
- Robust, dammtät och vattentät för industriella miljöer
- Time-of-Flight-sensorer för exakt avståndsmätning upp till 1,5 m för objektdetektering oberoende av objektets yta och färg
- Blåljussensorer för tillförlitlig objektdetektering även under svåra förhållanden; för ett brett spektrum av material och ytstrukturer
BOS 6K med Time-of-Flight-teknik
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, Measurement of light transit time
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 3 mm vid 1.5m
- Räckvidd
- 0...1500 mm Justeringsområde 100...1500 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K med blåljusteknik
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 10 x 10 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 1–200 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN/IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 10 x 10 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 1–200 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
Knapplås på/av
samma funktion som knapp - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 10 x 10 mm vid 150 mm
- Räckvidd
- 1–200 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- FixFokus
- Optisk specialegenskap
-
Fast fokusering
Background suppression starting at 100 mm - Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- LED Blått ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 60 mm
- Räckvidd
- 0–80 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link