BCC03YE

tillgänglighet

Kablar med öppen ände

Typkod:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050

Laddar...
Anslutning
B, DIN-0°-Ventilkontakt, vinklad, 3-polig
Funktionsindikering
LED gul
Skyddskrets
Transientskyddsdiod
Kabel
PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Ledararea
0.50 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Driftsspänning Ub
24 VDC / 24 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630