신호 전송을 위한 인덕티브 커플러
인덕티브 커플러
가능:
9 버전
발루프의 신호 전송을 위한 인덕티브 커플러는 최대 8개의 센서 신호와 8개의 액추에이터 작동 신호용으로 설계되었습니다.
따라서 이 시스템은 신호를 양방향으로 전송합니다. 원격 장치로 개별적으로 구동하고 클램핑 유닛을 조작할 수 있습니다. 베이스에서 최대 8개의 신호를 전송할 수 있으며 4개의 채널을 서로 독립적으로 제어할 수 있습니다.
주요 특성
- 신호 양방향 전송
- 원격 장치로 개별적으로 구동 및 클램핑 유닛 조작
- 최대 8개의 신호 전송
- 4개의 채널을 서로 독립적으로 제어
9 버전
주문 코드 | 가격 | 구성품 | 구조 | 연결 | 신호 형태 | 기능 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
500500 KRW | 베이스 | M30x1.5 | 커넥터, M12x1-플러그, 12핀 | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
514800 KRW | 원격 | M30x1.5 | 커넥터, M12x1-소켓, 12-폴 | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
521950 KRW | 원격 | M30x1.5 | 커넥터, M12x1-소켓, 12-폴, 0.20 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
243100 KRW | 베이스 | M12x1 | 커넥터, M12x1, 5핀, 0.30 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
221650 KRW | 원격 | M12x1 | 커넥터, M12x1, 5핀, 0.30 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
636350 KRW | 베이스 | M18x1 | 케이블, 5 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
622050 KRW | 원격 | M18x1 | 케이블, 5 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
579150 KRW | 베이스 | 직육면체 형상 | 커넥터, M12x1, 12핀, 0.20 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 | |
BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
622050 KRW | 원격 | 직육면체 형상 | 커넥터, M12x1, 12핀, 0.20 m, PUR | 단방향 | 신호 전송 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.