다중 주파수 평가 장치
유연하고 강력하며 컴팩트한
가능:
39 버전
당사의 강력한 BIS V 평가 장치는 모든 애플리케이션에서 빠른 데이터 전송, 짧은 주기 시간 및 높은 데이터 보안을 나타냅니다. 각 평가 장치에서 최대 4개의 읽기/쓰기 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 주파수 독립성으로 인해 서로 다른 주파수(LF, HF 및 UHF)의 혼합 작동도 가능합니다. 즉, 한 가지 유형의 평가 장치만 사용 가능하도록 유지하면 되므로 보관이 크게 간소화됩니다. 업계 독립적인 사용을 위해 평가 장치는 전 세계에서 일반적으로 사용되는 모든 버스 시스템에서도 사용할 수 있습니다.
특이점
- 전 세계적으로 일반적으로 사용되는 모든 버스 시스템을 사용할 수 있습니다.
- 탑햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 장착할 수 있는 가변 고정 개념
- 최대 4개의 읽기/쓰기 헤드 동시 작동을 위한 독립적으로 구성 가능한 4개의 포트
- 각 읽기/쓰기 헤드는 평가 장치에서 직접 두 개의 LED를 통해 작동 상태를 알립니다.
- LF, HF, UHF 혼용 가능
- IO-Link 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위한 통합 IO-Link 마스터 포트
- 견고한 다이캐스트 아연 하우징 덕분에 완벽한 EMC
- 빠른 사용을 위한 많은 일반 컨트롤러 제조업체의 기능 블록
- 편리한 원격 상태 모니터링을 위한 웹 서버
- 모든 연결은 전면에서 쉽게 액세스할 수 있습니다.
39 버전
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 작동 전압, Ub | 보호 등급 | 지원되는 RFID 기술 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1750944 KRW | CC 링크 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1750944 KRW | CC 링크 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1750944 KRW | 프로피넷 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1750944 KRW | 프로피버스 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1750944 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1750944 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.