로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

정전 용량 레벨 센서

정전 센서

가능:

11 시리즈

비금속 용기 벽을 통해 또는 매체와 접촉하지 않고 용기, 파이프 또는 탱크의 충전 레벨을 감지하고 모니터링하고 싶으신가요? 정전용량식 레벨 센서라면 문제 없습니다. 정전식 레벨 센서는 과립, 분말, 점성 또는 액체 매질 및 벌크 고체의 레벨을 감지하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

다양한 변형으로 제공되므로 다양한 용도에 적합합니다. 원통형 디자인, 침수 프로브, 홀 또는 플랜지 장착용, 내압성 버전, 다양한 커넥터 및 케이블 변형으로 제공됩니다. 또한 스테인리스 스틸, PTFE 및 PEEK와 같은 다양한 하우징 재질은 최상의 내화학성을 보장합니다.

발루프의 정전용량 센서는 발루프의 특허 받은 스마트 레벨 기술이 탑재되어 있어 최대 10mm 두께의 유리 및 플라스틱 벽을 통과하는 경우에도 습기, 거품, 접착력 등 모든 종류의 오염을 보정합니다. 따라서 이 센서는 전도성 매체를 위한 레벨 센서로 이상적입니다. 또한 높은 어플리케이션 신뢰성을 보장합니다.

특별한 특징

  • 플라스틱 과립, 곡물, 사료 및 목재 펠릿, 오일, 수성 액체, 산, 알칼리, 전도성 분말, 벌크 고체 등의 레벨 측정에 적합합니다.
  • 다양한 디자인 및 하우징 재료와 저가형 버전 선택 가능
  • IO-Link를 통한 간단한 조정 및 설정
  • 축적물, 거품 및 습기를 보정하는 특허 받은 스마트 레벨 기술

11 시리즈

모델 시리즈 연결 유형 1차 하우징 재질 최대 범위 케이블 길이 L
확정

BCS A H

외장 신호 증폭기용 접착식 센서
플러그 커넥터 포함 케이블 PET 0.3 m

BCS D

설치가 간편한 디스크 버전, 나사 구멍 유무에 관계없이 사용 가능
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 스테인리스 스틸 (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS M12 L

M12 나사산이 있는 원통형 버전
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4301), PTFE, PBT, 스테인리스 스틸 (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m

BCS M18 L

M18 나사산이 있는 원통형 버전
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 PVC, 스테인리스 스틸 (1.4301), PTFE, PBT, 스테인리스 스틸 (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m

BCS M30 L

M30 나사산이 있는 원통형 버전
케이블, 커넥터 스테인리스 스틸 (1.4301), PTFE, PBT, 스테인리스 스틸 (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m

BCS M H

외부 신호 증폭기용 미터법 컴팩트 버전
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 스테인리스 스틸 (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M

M5 또는 M8 나사산이 있는 원통형 컴팩트 버전
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 스테인리스 스틸 (1.4301) 3 mm 2 m

BCS Q

플라스틱 재질의 정사각형 버전
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

BCS R

티칭 가능한 스위칭 거리가 있는 큐빅 버전
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 PP 8 mm 0.3 m, 2 m, 5 m

BCS S

전기 전도성 매체의 레벨 감지용(스마트 레벨 기술)
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 클램핑 단자, 커넥터 스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4301), 스테인리스 스틸 (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m

BCS Z

M18 나사산이 있는 원통형 플라스틱 버전
커넥터 POM 15 mm