RFID 핸드헬드 UHF 액세서리
RFID-Handhelds
가능:
2 버전
UHF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(860...960MHz)는 UHF 읽기/쓰기 모듈과 결합된 기본 장치와 국가별로 다른 승인을 받은 UHF 읽기/쓰기 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
특징
- UHF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(860...960MHz)의 경우 UHF 읽기/쓰기 모듈과 결합된 베이스 유닛을 선택 가능
- 구성 요소는 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 클래스1 준수
- 주파수 범위 EU(865 - 868MHz) 및 미국(902 - 928MHz)용 버전 제공
2 버전
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 치수 | 무선 허용 | 표준 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
1422850 KRW | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | 유럽 | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | |
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
1422850 KRW | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | 캐나다, USA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.