이동식 유압장치용 자기변형 위치 측정 시스템
자기 변형 센서
가능:
3 버전
이동식 유압용 위치 측정 시스템은 이동식 기계의 리프팅 및 호이스팅 기술을 위한 위치 피드백을 위해 유압 실린더에서 가장 중요하게 사용됩니다. 컴팩트한 디자인으로 인해 센서는 유압 실린더의 압력 영역에 완전히 설치되고 실린더 자체와 동일한 압력 저항을 갖습니다.
특이사항
- 높은 해상도
- 최대 2540mm 길이 측정
- 프로그래밍 가능한 출력 신호 - 측정 범위 반전, 구성 및 문서화
- 비접촉식으로 마모가 없음 - 가동 중지 시간 없음, 긴 서비스 수명
- 다양한 인터페이스 - 아날로그 및 디지털
- 손쉬운 실린더 통합 - 컴팩트한 디자인
3 버전
주문 코드 | 인터페이스 | 길이 측정 | 기계 사양 | 주변 온도 | 비선형성 | 어플리케이션 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
디지털 펄스 | 50...2540 mm | 48h7 피트 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | 유압 실린더 내에 완전 통합 | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
아날로그, 전압 | 50...2540 mm | 48h7 피트 고정 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
유압 실린더 내에 완전 통합 | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
아날로그, 전류 | 50...2540 mm | 48h7 피트 고정 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
유압 실린더 내에 완전 통합 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.