상태 모니터링 센서
상태 모니터링 센서
가능:
1 시리즈
발루프의 상태 모니터링 센서는 진동, 온도, 습도, 기압 등 다양한 물리적 변수를 기록하고, 이를 처리하여 IO-Link를 통해 상위 시스템으로 필요한 데이터를 제공합니다. 표준화된 IO-Link 프로토콜을 통해 센서를 편리하게 파라미터화하고 센서의 평가 기능을 어플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 유연한 프로세스 데이터 구성을 통해 최대 24개의 측정 또는 사전 처리된 데이터를 자유롭게 구성하고 주기적으로 전송할 수 있습니다.
따라서 엔드레스하우저의 상태 모니터링 센서는 모든 시스템의 효율적이고 문제 없는 작동에 크게 기여하고 전체 시스템의 효율성을 크게 향상시킵니다.
특별한 특징
- 하나의 장치에서 진동, 온도, 습도, 기압 등 여러 측정 변수 제공
- 구성 가능한 데이터 사전 처리 기능을 갖춘 통합 평가 전자 장치
- 시간 및 주파수 범위(FFT)에서 진동 모니터링을 위한 광범위한 알고리즘
- IO-Link를 통한 빠른 연결 및 손쉬운 통합
- 최대 24개의 서로 다른 프로세스 값을 동시에 전송할 수 있는 유연한 프로세스 데이터 구성
- 센서 자체 모니터링을 위한 기능
- 간편한 통합을 위한 컴팩트한 디자인 - 레트로핏 솔루션으로도 사용 가능
1 시리즈
모델 시리즈 | 기능 | 인터페이스 | 보호 등급 | 1차 하우징 재질 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM R다양한 측정 변수 포함 |
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, 접촉 온도, 상대 습도, 대기압 | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, 보호등급 IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), 스테인리스 스틸 (1.4404) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 1.5 m, PUR, 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.