스마트 3D 카메라
3D 머신 비전
가능:
5 버전
낮은 시스템 비용, 빠른 구현 및 높은 사용 유연성; 이것이 스마트 3D 카메라의 rc_visard 제품군이 약속하는 것입니다.
카메라에 통합 프로세서 및 애플리케이션별 소프트웨어 모듈이 있는 rc_visard는 자급자족할 수 있는 3D 이미지 처리 기능을 제공하므로 특히 3D 스테레오 센서로 쉽게 사용할 수 있습니다. 픽 포인트와 같은 처리된 3D 정보는 rc_visard에 의해 로봇 애플리케이션으로 직접 전달됩니다.
사용자 친화적인 웹 기반 사용자 인터페이스를 통해 구성됩니다. 데이터의 추가 처리를 위해 PC에 연결할 수도 있습니다. GigE Vision 인터페이스를 사용하여 카메라 데이터를 기반으로 자신만의 3D 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
카메라 모델은 최대 120만 개의 3D 데이터 포인트를 기록하고 해상도에 따라 최대 25Hz의 프레임 속도를 달성합니다.로봇과 카메라 간의 통신을 위해 다양한 로봇 인터페이스가 이미 통합되어 있습니다.
특수 기능
- 로봇 애플리케이션을 위한 스마트 3D 카메라
- 사용자 친화적인 웹 기반 사용자 인터페이스 덕분에 간편한 사용 가능
- 옵션 소프트웨어 모듈 및 GigE Vision 인터페이스를 통한 높은 유연성
- 온보드 프로세싱 및 스마트한 애플리케이션별 소프트웨어 모듈로 인한 낮은 시스템 비용
5 버전
주문 코드 | Baseline | 초점 거리 | Optimal depth range | Angle of view (h x v) | 센서 타입 버전 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS003YBVS 3D-RV0-0012VC-111100-001 |
65 mm | 4 mm | 0.2 - 1 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" color global shutter | |
BVS0047BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001 |
65 mm | 4 mm | 0.2 - 1 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" monochrome global shutter | |
BVS004KBVS 3D-RV0-0012VG-211100-001 |
160 mm | 4 mm | 0.5 - 3 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" monochrome global shutter | |
BVS004YBVS 3D-RV0-0012VC-211100-001 |
160 mm | 4 mm | 0.5 - 3 m | 61 ° x 48 ° | CMOS 1/3" color global shutter | |
BVS0057BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001 |
160 mm | 6 mm | 0.5 - 3 m | 43 ° x 33 ° | CMOS 1/3" monochrome global shutter |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.