로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

선형 조명

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

6 버전

측면 조명으로 장착되는 발루프의 선형 조명은 여러 가지 특징을 확인하기 위해 그림자를 만듭니다. 또한 눈부심이 없는 일관된 조명이 만들어집니다.

10 × 95 mm - 10 × 195 mm까지의 조명 필드 직경을 갖춘 다양한 크기의 선형 조명이 제공됩니다. 적색광, 백색광 및 적외선 버전 중에서 선택하여 직사광선으로 이미지 필드를 더 밝게 비출 수 있습니다.

주요 특성

  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 거의 무테 형태로 적재 및 나열 가능
  • 고품질 하우징, IP54
  • 고정 브래킷을 통해 정사각형 또는 직사각형 프레임 조합 가능

6 버전

주문 코드 가격 주문 코드 하우징 재질
확정

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
668473 KRW BAE00NT 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
765024 KRW BAE00NU 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
695201 KRW BAE00NW 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
831532 KRW BAE00NY 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
929591 KRW BAE00NZ 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
858117 KRW BAE00P0 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리