HF 기록/판독 헤드 및 안테나 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
가능:
29 버전
산업용 디자인으로 설계된 발루프의 애플리케이션용 HF 기록/판독 헤드를 통해 간편하게 시스템에 통합시킬 수 있습니다. ISO 15693 전체 및 ISO 14443A 일부의 국제 표준을 지원합니다. 보호등급 IP67의 견고한 하우징 덕분에 까다로운 환경에도 적합합니다. 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드와 데이터 매체의 조합에 따라 다릅니다.
플로팅 유닛이 내장된 발루프의 HF 기록/판독 헤드도 사용할 수 있습니다. 이는 적은 데이터로 생산의 진행 상태, 배치 번호 또는 품질 데이터를 저렴한 비용으로 기록해야 하는 경우에 사용됩니다.
주요 특성
- 기록/판독 헤드의 상태 디스플레이: 간편한 작동 및 최소 다운타임
- 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결 가능
- M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
- 금속을 사용한 간편한 설치용 기록/판독 헤드
- 안테나가 내장된 M12 형태
- 추가적인 고정 브래킷 없이 간단한 조립을 위한 전달 시스템용 특수 기록/판독 헤드
- 최대 400 mm의 넓은 유효 범위를 위한 HF 루프 안테나
- 개별 맞춤형 형태 가능
- BIS C 기록/판독 헤드와 동일한 디자인의 툴 ID 부품 사용 가능
유효성
29 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
387543 KRW | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
336635 KRW | 지름 12 x 65 mm | 황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00RFBIS VM-300-001-S4 |
354354 KRW | 지름 30 x 70.5 mm | 황동, 백색 황동를 사용한 황동 너트, 코팅 | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
336635 KRW | 지름 16 x 55 mm | 황동, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
368173 KRW | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
382278 KRW | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, 알루미늄 인터페이스 | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
382278 KRW | 지름 12 x 37.3 mm | 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
382278 KRW | 지름 18 x 46.5 mm | 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
382278 KRW | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, 알루미늄 인터페이스 | 0...70 °C | |
BIS012ZBIS VM-351-401-S4 |
402402 KRW | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.