프레임 라이트 센서
포토 센서
가능:
2 시리즈
발루프 BOW 프레임 라이트 센서는 대상물을 개별적으로 스캔하는 것이 아닌 한 영역에서 스캔하는데 사용됩니다. 병렬식으로 배열된 다수의 라이트를 통해 넓은 창 안에 있는 대상물도 파악할 수 있습니다. 발루프 프레임 라이트 센서는 프레임의 어느 위치에서든 일관되게 높은 해상도를 보장합니다.
프레임 라이트 센서는 동적인 또는 정적인 버전으로 제공됩니다. 동적인 버전의 경우에는 공급장치 등에 의한 영향이 전혀 없이 활성 영역의 움직이는 대상물만 감지합니다. 빠르고 무질서하게 낙하하는 대상물을 스캔하고 카운팅하는데 적합합니다.
주요 특성
- 프레임 전체 영역에서 일관된 높은 해상도
- 직경 0.8 mm까지의 작은 물체도 감지
- M8 표준 플러그 커넥터로 연결된 견고한 금속 하우징
- 민감도 및 출력 신호 길이 조정 가능
- 동적 및 정적 버전으로 제공
- 다양한 프레임 크기의 모듈 키트
2 시리즈
모델 시리즈 | 활성 창 (PL x AL) | 광원 유형 | 인터페이스 | 최소형(일반) | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BOW A혼잡 제어를 위한 정적 출력의 프레임 라이트 배리어 |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | 적외선 | NPN, PNP | 1.50 mm, 1.0 mm 동적, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm 동적, 1.5 mm 동적 | |
BOW B낙하 물체를 위한 동적 출력을 지원하는 프레임 라이트 배리어 |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | 적외선 | NPN, PNP | 2.0 mm ("높은" 해상도), 4.0 mm ("높은" 해상도) |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.