로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

동축 조명

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

2 버전

발루프의 적색광을 이용한 동축 조명은 특히 고도로 반사되는 표면을 조명하는데 적합합니다. 50 x 50 mm - 100 x 100 mm까지의 조명 필드를 갖춘 서로 다른 두 가지 크기 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 특성

  • 유지 보수가 필요하지 않으며, 산업용으로 적합
  • 간편한 설치 및 통합
  • 고품질 하우징, IP54
  • 인쇄된 표면 또는 오염된 표면과 바늘 구멍이 있는 표면 검사에 사용
  • 최고 품질의 재료

2 버전

주문 코드 가격 주문 코드 하우징 재질
확정

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
1519973 KRW BAE00J9 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
2198495 KRW BAE00JA 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
유리