Profinet 네트워크 모듈
네트워크 모듈
가능:
18 버전
산업 자동화는 명백하게 Profinet을 통해 계속 발전되어 왔습니다. Profinet은 구동장치와 안전 관련 기술을 직접 네트워크 환경에 연결합니다.
이더넷 기반 작동 시스템은 Profibus보다 훨씬 빠르며, 추가적인 부품 없이 연계 사용이 가능합니다. 이러한 장점은 IO-Link와의 연결 시에도 적용됩니다. 따라서 시간과 비용을 절약하고 연결성을 통해 프로세스 품질을 개선할 수 있습니다.
발루프의 네트워크 모듈을 통해 Profinet은 제어 영역부터 드라이브까지 지속적인 연결이 가능합니다. 까다로운 환경에서도 연결성을 보장합니다.
주요 특성
- IO-Link로 연결하여 유연한 설치 가능, 단순한 배선, 지속적인 진단, 중앙 통제식 작동 변수 세팅
18 버전
주문 코드 | 가격 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 보조 인터페이스 | 포트 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
950378 KRW | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | 타입 A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1623479 KRW | 32x PNP, 유형 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
타입 A | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
784069 KRW | 8x PNP, 유형 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | 타입 A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
1029600 KRW | 12x PNP, 유형 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | 타입 A (4x) + 타입 B (4x) | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
499070 KRW | 16x PNP, 유형 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | 타입 A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
517660 KRW | 16x PNP, 유형 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | 타입 A | |
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
831545 KRW | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | |||
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
831545 KRW | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | |||
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
1300442 KRW | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | 8x IO-Link | 타입 A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
1021592 KRW | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | 타입 A |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.