로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

I/O 모듈

효율적인 신호 전송

I/O 모듈

발루프의 I/O 모듈은 양방향으로 연결되고 버스를 이용해 아날로그 센서와 엑추에이터를 컨트롤 레벨에 연결할 수 있습니다. 이 모듈을 사용함으로써 선의 개수가 확 줄어듭니다.

뿐만 아니라 I/O 모듈은 신호 전처리와 진단 옵션 확장을 위한 추가적 기능을 갖추었습니다. 다양한 디자인과 연결 기술을 통해 여러 분야에 사용할 수 있으며 심지어는 매우 까다로운 극한의 환경에서도 작동합니다.

주요 장점

  • 간편한 설치
  • 효율적인 설정
  • 연속적인 진단
  • 다양한 디자인과 연결 방식을 조합한 개별 솔루션 제공
  • 극한의 환경에도 적합

IO-Link 센서/액추에이터 허브

  • 비용 합리적이고 쉬운 설치 맟 유지 보수
  • 포트의 단선 및 과부하와 케이블 파손 감지
  • 다양한 변형으로 인한 뛰어난 유연성

IO-Link 밸브 터미널 커넥터

  • 컴팩트한 아답터 하우징으로 최소한의 공간에서 밸브 터미널에 직접 연결 가능
  • 다양한 밸브 터미널의 핀 배열과 호환 가능
  • 표준화된 3심 또는 4심 센서 케이블을 사용한 제어장치 레벨 연결을 통한 최적화된 배선
  • 최대 24개의 자기 코일까지 제어 가능

범용 IO-Link 인터페이스

  • IO-Link를 통해 다양한 장치에 직접 연결할 수 있는 콤팩트한 어댑터 하우징
  • 범용 및 필드버스 독립성
  • 일반 센서 케이블로 제어장치 레벨에 연결
  • 8개 또는 16개의 입/출력부가 있는 버전 사용 가능
  • 복잡한 다중 케이블 필요 없음
  • 얇은 배선 설계를 통한 공간, 시간 및 비용 절감