로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

T형 스플리터

케이블이 없는 스플리터로 안전한 연결을 보장

가능:

17 버전

발루프는 두 개의 신호를 안정적으로 수집, 연결 및 배포하기 위해 다양한 T형 스플리터를 제공합니다. 발루프의 솔루션은 작고 좁은 컴팩트한 형태의 다양한 디자인으로 제공되며 다양한 폼 팩터에도 가능합니다.

발루프는 M8 및 M12 T형 스플리터와 3심, 4심 및 5심 케이블용 7/8" 포트를 포함한 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 다양한 보호 배선과 하나 또는 두 개의 고정 홀이 있거나 또는 없는 버전으로 유연성이 더 향상됩니다.

주요 특성

  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 충격이나 진동에 강함
  • 보호등급: IP67, 옵션: IP68
  • 고품질 재료
  • 밝은 LED 탑재
  • 다양한 배선과 하나 또는 두 개의 고정 홀 버전 또는 없는 버전으로 유연한 사용이 가능

유효성

17 버전

주문 코드 가격 연결 1 연결 2 연결 3
확정

BCC0F58

BCC M415-M415-M415-U0053-000
39078 KRW M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩

BCC09MU

BCC M415-M415-M415-U0016-000
24115 KRW M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩

BCC089P

BCC M415-M415-M415-U0003-000
24115 KRW M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩

BCC08CA

BCC M415-M415-M415-U0007-000
59046 KRW M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩

BCC09JC

BCC M415-M313-M313-U0014-000
25116 KRW M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 M8x1-소켓, 3-폴, A-코딩 M8x1-소켓, 3-폴, A-코딩

BCC0AA5

BCC A313-A313-A313-T0021-000
87321 KRW 7/8"-16 UN-소켓, 3-폴 7/8"-16 UN-소켓, 3-폴 7/8"-16 UN-플러그, 3-폴

BCC0AA6

BCC A314-A314-A314-T0022-000
93964 KRW 7/8"-16 UN-소켓, 4-폴 7/8"-16 UN-소켓, 4-폴 7/8"-16 UN-플러그, 4-폴

BCC0AA7

BCC A315-A315-A315-T0023-000
99788 KRW 7/8"-16 UN-소켓, 5-폴 7/8"-16 UN-소켓, 5-폴 7/8"-16 UN-플러그, 5-폴

BCC0AEZ

BCC M415-M415-M415-U0025-000
24115 KRW M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩

BCC0F56

BCC M414-M415-M415-U0051-000
33085 KRW M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 3-폴, A-코딩 M12x1-소켓, 3-폴, A-코딩