USB 2.0 보드 레벨 카메라
임베디드 비전
가능:
1 버전
USB 2.0 카메라는 컴팩트하고 다양한 기능을 제공하며 공간이 제한적이고 저렴한 비용이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다.
뛰어난 이미지 품질과 단일 보드 디자인으로 임베디드 시스템에 이상적입니다. 드라이버와 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)가 완벽한 팀을 이루어 호스트 부하를 최소한으로 줄여줍니다.
다양한 버전으로 폭넓은 제품군을 제공하므로 모든 애플리케이션에 적합한 카메라가 있습니다.
특징 및 장점:
- 간편한 이미지 획득을 위한 컴팩트한 카메라 시리즈
- 480MBit/s의 전송 속도
- 최대 5MP픽셀 해상도의 고해상도 이미지 품질
- 소프트웨어 개발 키트를 통한 손쉬운 통합