광학 거리 센서
포토 센서
가능:
7 시리즈
발루프의 광학 거리 센서는 위치 측정, 자재 흐름 제어 또는 주입 레벨 감지뿐만 아니라 다양한 어플리케이션에서 사용 가능합니다. 자동차 산업, 공장 자동화 및 물류, 철강 건설 등 모든 분야에서 신뢰할 수 있는 거리 측정을 통해 생산성을 눈에 띄게 향상시킬 수 있으며, 특히 오류를 방지할 수 있습니다. 20mm에서 20m까지 부분적으로 조정 가능한 다양한 측정 범위와 배경 억제 기능이 있는 버전과 없는 버전을 사용할 수 있습니다.
발루프의 거리 센서는 적색광 또는 레이저를 사용하며, 삼각 측량 원리 또는 비행 시간 기술(TOF)에 따라 접촉 없이 작동하므로 마모가 없습니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱 또는 금속 하우징에 내장되어 있으며 아날로그 전류 및 전압 출력과 디지털 직렬 또는 IO-Link 인터페이스를 제공합니다. 발루프의 광전자 거리 센서는 보호 등급 IP65/67 및 IP69K로 제공되므로 열악한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
특별한 특징
- 단거리, 중거리 및 장거리 측정 범위의 거리 측정 및 모니터링에 이상적
- 거의 모든 제품에 조정 가능한 스위칭 포인트가 있는 추가 스위칭 출력 사용 가능
- 티치 입력 또는 버튼을 통해 센서에서 티치인 가능
- 간단한 매개변수화 및 추가 기능을 위한 IO-Link 인터페이스(선택 사양)가 있습니다.
7 시리즈
모델 시리즈 | 최대 범위 | 광원 유형 | 연결 유형 | 커넥터, 스타일 | 인터페이스 | 광학 작동의 원리 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21M금속 하우징과 적색광 레이저가 장착된 거리 센서와 활성 표면을 위한 유리 소재의 센서 |
500 mm | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP/NPN | 삼각 측량 | |
BOD 23K플라스틱 하우징과 세척용 적색광 레이저가 장착된 거리 센서 |
5000 mm | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | IO-Link, 아날로그, 전압, PNP/NPN/자동 감지, 아날로그, 전류 | 빛 TOF(Time-of-Flight) | |
BOD 24K플라스틱 하우징과 적색광 레이저 및 유리를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서 |
650 mm | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | 아날로그, 전류/전압 전환 가능, IO-Link, PNP/NPN | 삼각 측량 | |
BOD 26K플라스틱 하우징과 적색광 레이저 및 PMMA를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서 |
300 mm | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, RS485, PNP | 삼각 측량 | |
BOD 37M금속 하우징과 적색광 레이저 및 PMMA를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서 |
20000 mm | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | PNP/NPN/푸시-풀, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, 아날로그, 전압/아날로그, 전류, RS485 | 빛 TOF(Time-of-Flight) | |
BOD 66M금속 하우징과 다양한 유형의 조명을 갖춘 거리 센서 |
2000 mm | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP/NPN | 삼각 측량 | |
BOD 6K플라스틱 하우징과 세척용 LED 적색광이 장착된 좁은 거리 센서 |
85 mm | 적색광 | 커넥터 | M8x1 | 아날로그, 전압, PNP | 삼각 측량 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.