증분 거리 측정 시스템
자기 코드 센서
가능:
34 버전
발루프의 증분식 변위 엔코더는 광범위한 어플리케이션과 거의 모든 측정 길이에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 발전, 음료 산업 및 기타 여러 분야에서 정밀한 위치 측정을 보장합니다. 표준화된 디지털 및 아날로그 인터페이스 덕분에 이 센서는 거의 모든 제어 시스템에 통합할 수 있습니다.
특별한 기능
- 높은 반복 정확도로 측정값을 빠르고 정확하게 결정하여 기계 성능 최적화
- 영구 자석 기술이 적용된 마그네틱 테이프로 장기간 안정적인 시스템 가용성 보장
- 긴 사용 수명을 위한 견고한 금속 또는 플라스틱 하우징
34 버전
주문 코드 | 가격 | 기준 신호 | 인터페이스 | 해상도 | 판독 거리 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
269841 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
269841 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B, RS422 | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
269841 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B, RS422 | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
390533 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
350922 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
319462 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.